WS12Y-01-C-N-230AG

Varenummer
3157828
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS12Y-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC12-2
Qmax ventiler [l/min] 110
Produktfamilie WS12Y
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 5.5 - 110
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WS12Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3157828
Delenummer, spole 3002594
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)