OF5S10V3N2B10E

Varenummer
3153947
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer Z=uten
Tilstopningsindikator E=Standard, mottrykksmåler
Filtreringsklassifisering 10=10 µm ON, BN/AM
Filtermateriale B=Optimicron (ON)
Filterstørrelse 2=Element 1300
El-motorspenning N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Motorpumpegruppe 3=30L/min; 0,75 kW
Tetninger V=FPM(Viton)
Typekode 10=Standard
Versjoner S=stasjonær med svitsjing

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier