PDR08P-01-C-N-330-12PG-2.2

Varenummer
3147476
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
Spole 12 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 60
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie PDR08P
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkinnstillingsområde 8 - 230
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 3109230
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDR08P-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.28 MB)

PDR08P-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)