FSK-0254-2.5O-00000/O-FT200/M12.000

Varenummer
3146996
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
Andre funksjoner og egenskaper Ingen
Skiftepunkter 1SP
Materiale, kopling, FSK PA
Koplingsmodell FSK Rektangulær (MPM)
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Stål, sinkbelagt (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Kontrastrute Uten
Festeskrue FSK M12
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Følertermometer
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale PA
Rørgeometri Oval
Bryterfunksjon FSK Åpningskontakt (NC)
Kontaktmodell FSK MPM (2+E)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 254
Modell, FSA / FSK FSK
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre NO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre NO

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre NO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre EN

(3.22 MB)