DB08A-01-C-N-090H

Varenummer
3144735
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Manuell
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie DB08A
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 38
Trykkinnstillingsområde 8 - 62
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DB08A-01-C-N-090H
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3144735
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)