WS08Y-30-C-N-0

Varenummer
3136570
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
Modell Med skjerm
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Med skjerm
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS08Y-30
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 30
Produktfamilie WS08Y
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 2 - 38
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 2 - 30
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08Y-30-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3136570
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

WS08Y-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)