PDBM12121PF-01-C-N-350-24PG-8.8

Varenummer
3132278
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 200
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 12121
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie PDBM12121PF
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3 - 350
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkinnstillingsområde 3 - 350
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 3109229
Utforming Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)