SB40-32A1/342U-40B

Varenummer
3130530
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Vær oppmerksom på at det påløper en ekstra kostnad for p0-fylling av akkumulatorer. Dette vil bli lagt til bestillingen din hvis forhåndsfylling er nødvendig. (mot et ekstra gebyr):
p0 lading i bar
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Væskeport, flens Uten flens, men gjenge
Nominelt volum 32
Serie 40
Forladetrykk justerbart Ja
Materiale blære NBR
Materiale akkumulatorhus Rustfritt stål
Materiale - væskeport Rustfritt stål
Foretrukne modeller No
ATEX No
Ekstrautstyr, væskeside Intet tilleggsutstyr
Back-up versjon No

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)