DBM12121PF-01-C-N-125V

Varenummer
3126913
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
Ytterligere funksjon Med kopling for fjernkontroll
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 12121
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DBM12121PF
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 200
Trykkinnstillingsområde 8 - 125
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3126913
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)