DRM10130P-01-C-N-350V

Varenummer
3124348
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 10130
Qmax ventiler [l/min] 150
Produktfamilie DRM10130P
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 150
Trykkinnstillingsområde 4 - 350
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DRM10130P-01-C-N-350V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3124348
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)