WS08Z-01J-C-N-24DG

Varenummer
3122463
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
Type, manuell overstyring Manuell kabeloverstyring      
Modell Selvtilbakestillende manuell overstyring
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS08Z-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie WS08Z
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 2 - 38
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 2 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08Z-01J-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3122463
Delenummer, spole 3000249
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Produktbrosjyre NO

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Produktbrosjyre EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)