Tekniske data
Spolemodell | 50-1836 |
---|---|
Koplingstype | Junior Timer radial |
Nominal Voltage [V] | 24 |
Maximum Current [A] | 0.85 |
M20004588 | 18 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.76 MB)