BF P 7 G 3 W 1.0

Varenummer
311525
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale 0=ingen tetning
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator W=intet indikatorhull
Koplingsstørrelse 1 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 3
Filtermateriale P=papir
pmax [bar] 0.0

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
BF Breather Filter
Reservedeleliste NO

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Reservedeleliste EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrosjyre NO

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrosjyre EN

(3.17 MB)

BF pustefilter for tank
Produktbrosjyre NO

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktbrosjyre EN

(0.83 MB)