WKM08130D-01-C-N-230AG

Varenummer
3112957
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 3/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WKM08130D-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 08130
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WKM08130D
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 0 - 25
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WKM08130D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3112957
Delenummer, spole 3002594
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)