FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70

Varenummer
3112277
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
Andre funksjoner og egenskaper 2+E som skift-over-kontakt
Skiftepunkter 1SP
Materiale, kopling, FSK PA
Koplingsmodell FSK Rektangulær (MPM - SO70)
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Stål, sinkbelagt (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Kontrastrute Uten
Festeskrue FSK M12
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Uten
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale PA
Rørgeometri Oval
Bryterfunksjon FSK Skift-over-kontakt (skift)
Kontaktmodell FSK MPM (2+E)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 127
Modell, FSA / FSK FSK
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre NO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre NO

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre NO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre EN

(3.22 MB)