WK08R-01-C-N-0

Varenummer
3110584
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK08R-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-4
Qmax ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WK08R
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 19
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WK08R-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3110584
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)