Tekniske data
Spolemodell | 40-1836 |
---|---|
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Nominal Voltage [V] | 12 |
Maximum Current [A] | 2.1 |
M20004588 | 2.2 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.76 MB)