COIL 24PG-8.8-40-1836

Varenummer
3109229
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
Spolemodell 40-1836
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 1.05
M20004588 8.8
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)