DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.140

Varenummer
3108620
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
Trykkinnstilling CE [bar, l/min] 140BAR,110L/MIN
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon CE + TÜV typegodkjent
Standard Ttløpsventil CE+TÜV
Tilpasningstype Forseglet med tetningskappe
Utsparing 12120A
Qmax ventiler [l/min] 110
Produktfamilie DB12120A
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 400
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.140
Pmax [bar] 400
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3108620
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktbrosjyre NO

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktbrosjyre EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrosjyre NO

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrosjyre EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrosjyre NO

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrosjyre EN

(0.65 MB)