DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.16.350

Varenummer
3108568
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
Trykkinnstilling CE [bar, l/min] 350BAR,16L/MIN
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon CE + TÜV typegodkjent
Standard Ttløpsventil CE+TÜV
Tilpasningstype Forseglet med tetningskappe
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 28
Produktfamilie DB4E
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 90 - 360
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 28
Nom. størrelse 4
Objektbetegnelse DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.16.350
Pmax [bar] 360
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3108568
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktbrosjyre NO

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktbrosjyre EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)