SB330-2,5A1/113U-330A

Varenummer
3103489
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Vær oppmerksom på at det påløper en ekstra kostnad for p0-fylling av akkumulatorer. Dette vil bli lagt til bestillingen din hvis forhåndsfylling er nødvendig. (mot et ekstra gebyr):
p0 lading i bar
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Væskeport, flens Uten flens, men gjenge
Nominelt volum 2.5
Serie 330
Forladetrykk justerbart Ja
Materiale blære ECO
Materiale akkumulatorhus Karbonstål
Materiale - væskeport Karbonstål
Foretrukne modeller No
ATEX No
Ekstrautstyr, væskeside Intet tilleggsutstyr
Back-up versjon No

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ST-Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.1 MB)

SB Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(2.79 MB)

SB Operating Instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(2.79 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktbrosjyre NO

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktbrosjyre EN

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktbrosjyre NO

(0.72 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktbrosjyre EN

(0.72 MB)

SB Monterings- og reparasjonsanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(8.84 MB)