WK10A-01-C-N-12DG

Varenummer
3100912
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK10A-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing FC10-4
Qmax ventiler [l/min] 32
Produktfamilie WK10A
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 12 V DC
Volumstrømområde 0 - 32
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 32
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10A-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3100912
Delenummer, spole 915151
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4/2-Solenoid Directional Valve WK10A-01
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

4/2-Solenoid Directional Valve WK10A-01
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)