WK10R-01-C-N-12DG

Varenummer
3098019
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK10R-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing FC10-4
Qmax ventiler [l/min] 32
Produktfamilie WK10R
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 12 V DC
Volumstrømområde 0 - 32
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 32
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10R-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3098019
Delenummer, spole 915151
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)