WK10X-01-C-N-230AG

Varenummer
3096314
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK10X-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing FC10-4
Qmax ventiler [l/min] 32
Produktfamilie WK10X
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 0 - 32
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 32
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10X-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3096314
Delenummer, spole 3019736
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbrosjyre NO

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Produktbrosjyre EN

(0.47 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)