SBO250-1,4E1/112U-250AK

Varenummer
3094756
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Vær oppmerksom på at det påløper en ekstra kostnad for p0-fylling av akkumulatorer. Dette vil bli lagt til bestillingen din hvis forhåndsfylling er nødvendig. (mot et ekstra gebyr):
p0 lading i bar
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Serie SBO250
Forladetrykk justerbart Ja
Koplingstype (væske) Kvinnelig gjenge*
Nominelt volum 1.4
Materiale - væskeport Karbonstål
Materiale membran NBR
Materiale akkumulatorhus Karbonstål
Foretrukne modeller No

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ST-Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.1 MB)

SBO Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(8.17 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktbrosjyre NO

(0.83 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktbrosjyre EN

(0.83 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(12.92 MB)