DV5E-04X

Varenummer
3094196
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
Modell Overflate galvanisert!!!!!!!!!!
Tilpasningstype Manuell
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 30
Q produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie DV5E
Volumstrømområde [l/min] 0 - 30
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse DV5E-04X
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3094196
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DV5E Needle Valve
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

DV5E Needle Valve
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)