COIL 24PU-18-50-1836

Varenummer
3093760
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
Spolemodell 50-1836
Koplingstype Junior Timer aksial
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 0.85
M20004588 18
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)