WS08D-51-C-V-0

Varenummer
3092901
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
Modell Red. el. kraftforbr.
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 3/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS08D-51
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 20
Produktfamilie WS08D-51
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 280
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 20
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 20
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08D-51-C-V-0
Pmax [bar] 280
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3092901
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)