SB330H-20A1/112U-330A

Varenummer
3092659
Til den overordnete produktgruppen
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Vær oppmerksom på at det påløper en ekstra kostnad for p0-fylling av akkumulatorer. Dette vil bli lagt til bestillingen din hvis forhåndsfylling er nødvendig. (mot et ekstra gebyr):
p0 lading i bar
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Mer informasjon
Væskeport, flens Uten flens, men gjenge
Nominelt volum 20
Serie 330
Forladetrykk justerbart Ja
Materiale blære NBR
Materiale akkumulatorhus Karbonstål
Materiale - væskeport Karbonstål
Foretrukne modeller Ja
ATEX No
Ekstrautstyr, væskeside Intet tilleggsutstyr
Back-up versjon No

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ST-Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.1 MB)

SB Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(4.34 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktbrosjyre NO

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktbrosjyre EN

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktbrosjyre NO

(0.72 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktbrosjyre EN

(0.72 MB)

SB Monterings- og reparasjonsanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(8.84 MB)