WKM08140Y-01-C-N-230AG

Varenummer
3091791
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WKM08140Y-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 08140
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WKM08140Y
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 0 - 25
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WKM08140Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3091791
Delenummer, spole 3002594
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WKM08140Y-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

WKM08140Y-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)