WS16Z-01M-C-N-0

Varenummer
3072881
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
Type, manuell overstyring Manuell skrueoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS16Z-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC16-2
Qmax ventiler [l/min] 150
Produktfamilie WS16Z
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 7.5 - 150
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 7.5 - 150
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse WS16Z-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3072881
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)