SRP08-01-C-V-5.5H

Varenummer
3058953
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 50
Q produktfamilie [l/min] 1.3 - 30
Produktfamilie SRP08
Volumstrømområde [l/min] 8.8 - 20.8
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse SRP08-01-C-V-5.5H
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3058953
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRP08-01 Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)