WSM06020W-01-C-N-24DG

Varenummer
3055971
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WSM06020W
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 250
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 19
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3055971
Delenummer, spole 3000249
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktbrosjyre NO

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktbrosjyre EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre NO

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)