SD10-01-C-N-H

Varenummer
3054472
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 160
Q produktfamilie [l/min] 0 - 160
Produktfamilie SD10
Volumstrømområde [l/min] 0 - 160
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse SD10-01-C-N-H
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3054472
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SD10-01 Needle Valve
Produktbrosjyre NO

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Produktbrosjyre EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)