FSA-0076-2.00000/H-/M12.200

Varenummer
3054439
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
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Rustfritt stål (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Festeskrue, FSA M12
Kontrastrute HYDAC
Materiale, ramme, FSA Aluminium
Materiale, kopling, FSA PA
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Uten
Rørmateriale PA
Rørgeometri Oval
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 76
Modell, FSA / FSK FSA
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrosjyre NO

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrosjyre EN

(0.57 MB)