WS16YR-01-C-N-230AG

Varenummer
3049650
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS16YR-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC16-2
Qmax ventiler [l/min] 150
Produktfamilie WS16YR
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 7.5 - 150
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 7.5 - 150
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse WS16YR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3049650
Delenummer, spole 3002594
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)