WSM06020Y-01M-C-N-0

Varenummer
3048531
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
Type, manuell overstyring Manuell trykkoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM06020Y-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie WSM06020Y
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 2 - 40
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 2 - 40
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020Y-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3048531
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.35 MB)

WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre NO

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)