DB12P-01-C-N-330V

Varenummer
3047313
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC12-2
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DB12P
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 200
Trykkinnstillingsområde 8 - 228
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DB12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3047313
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB12P-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)