SR08-01-C-N-7.9H

Varenummer
3040748
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 30
Q produktfamilie [l/min] 0.95 - 27
Produktfamilie SR08
Volumstrømområde [l/min] 14 - 27
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse SR08-01-C-N-7.9H
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3040748
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)