DR08-01-C-N-050H

Varenummer
3038510
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Manuell
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DR08
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 2 - 207
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 15
Trykkinnstillingsområde 3 - 35
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DR08-01-C-N-050H
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3038510
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)