OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM

Varenummer
3033373
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.14 MB)