DW05830V-21-C-N-10

Varenummer
3031531
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Udempet, ingen avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 10
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 05830
Qmax ventiler [l/min] 10
Produktfamilie DW05830V
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3 - 10
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 10
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse DW05830V-21-C-N-10
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3031531
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DW05830V Pressure Compensator
Produktbrosjyre NO

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Produktbrosjyre EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)