WS10YR-01-C-V-0

Varenummer
3031206
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS10YR-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 75
Produktfamilie WS10YR
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 4 - 75
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 4 - 75
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WS10YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3031206
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)