DR10-01-C-N-140V

Varenummer
3026816
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC10-3
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie DR10
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 131
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 60
Trykkinnstillingsområde 10 - 96
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DR10-01-C-N-140V
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3026816
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)