På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ytterligere detaljer | Z=uten |
Tilstopningsindikator | C=Ulik. el. |
Filtreringsklassifisering | 10=10 µm ON, BN/AM |
Filtermateriale | B=Optimicron (ON) |
Filterstørrelse | 1=Element 330 |
El-motorspenning | S=500-600V-50(60)Hz-3Ph |
Motorpumpegruppe | 6 = 40 l/min, 1,5 kW |
Tetninger | P=NBR (Perbunan) |
Typekode | 10=Standard |
Versjoner | S=stasjonær med svitsjing |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier