DR10P-01-C-N-330V

Varenummer
3024311
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC10-3
Qmax ventiler [l/min] 100
Produktfamilie DR10P
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 100
Trykkinnstillingsområde 8 - 228
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DR10P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3024311
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktbrosjyre NO

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktbrosjyre EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)