KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Varenummer
3023436
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
Utforming KHN
Nominell størrelse DN 20
Koplingstype Innvendig gjenge
Kopling/flenstilordning Rp
Standard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Husmateriale, kuleventil Messing
Materialkode Messing-messing-PTFE-NBR
Overflatebeskyttelse Nikkelbelagt
Spakens utforming Spak med sveiv
Nøkkelstørrelse SW06.3
Nominelt trykk 4
Nominelt trykk 0.4
Nominelt trykk 58
Aktuering Håndspak
Godkjenning/testsertifikat Div.
Reparasjonshull Uten reparasjonshull
Lås Uten lås
Bryterposisjonovervåking Uten overvåking av bryterposisjon
Kombinasjon Ingen BV-kombinasjon
Objektbetegnelse KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
Delenummer 3023436

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.69 MB)

Operating manual KH
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre NO

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrosjyre EN

(0.26 MB)