-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 7 |
---|---|
Applikasjon, klemme | Rørmontering, Kabel- og slangemontering |
Tiltrekkingsmoment, bolt | Ingen detaljer |
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Serie DIN3015 | Slitesterk |
Materiale, klemmeelementer | Ingen detaljer |
Innvendig overflate, klemmeelementer | Ingen detaljer |
Design, del DIN 3015 | Sveiseplater AP |