WS08ZR-01M-C-N-24DG

Varenummer
3019925
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
Type, manuell overstyring Manuell skrueoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS08ZR-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie WS08ZR
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 2 - 38
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 2 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08ZR-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3019925
Delenummer, spole 3000249
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
Produktbrosjyre NO

(0.35 MB)

WS08ZR -01/-30 2/2 Solenoid Directional
Produktbrosjyre EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)