SRE1-G1/4-12X/9,0

Varenummer
3018115
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
Ytterligere funksjon fast, ikke justerbar
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 05520
Qmax ventiler [l/min] 10
Q produktfamilie [l/min] 0.25 - 10
Produktfamilie SRE1-12X
Innstillingsverdi for gjennomstrømning [l/min] 9
Volumstrømområde [l/min] 9 - 0
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse SRE1-G1/4-12X/9,0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 3018115
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)